메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Zeta 액세서리는 캐스터용 부품으로 설계된 제품으로, 전체 높이 250mm의 컴팩트한 구조를 갖추고 있습니다. 이 액세서리는 140mm의 길이와 115mm의 너비를 가진 플레이트를 특징으로 하며, 안정적인 설치와 견고한 성능을 보장하는 치수로 제작되었습니다. 제품의 총 무게는 1.68kg으로, 다양한 캐스터 시스템에 효율적으로 통합될 수 있도록 최적화되었습니다. 이러한 사양은 산업용 및 상용 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 엔지니어링되었습니다.
문서 번호
문서 번호
Floorlock Ø200mm
EAN
4031582438277
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
총높이
250 mm
전체 체중
1.68 kg
제품명
Zeta
전기 전도성
스테인리스
피팅
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
140 mm
플레이트 너비
115 mm
직경
200 mm
차축
너트로 고정
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자원 절약형 부품 교체
나사산 축으로 손쉬운 바퀴 교체 가능
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

액세서리 160 mm
액세서리
FLOOR LOCK 210/250

액세서리는 캐스터용 부품으로 전체 높이 250mm, 무게 1.68kg의 사양을 갖추고 있습니다. 이 액세서리는 폭 115mm, 길이 140mm의 플레이트를 포함하고 있어 캐스터 시스템에 안정적으로 장착될 수 있도록 설계되었습니다. 견고한 구조와 정밀한 치수 공차로 인해 다양한 산업용 캐스터 응용 분야에서 신뢰성 있는 성능을 제공하며, 표준화된 마운팅 인터페이스를 통해 기존 캐스터 시스템과의 호환성을 보장합니다.

160 mm
250 mm
160 mm
250 mm