액세서리 200 mm
타이어
EAN:
4031582413977
제품 번호:
Decke DP 200x50 2PR schwarz
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
타이어는 캐스터용 액세서리로서 바퀴의 외부에 장착되어 다양한 바닥 표면에서 안정적인 이동성을 제공하는 핵심 부품입니다. 이 액세서리는 캐스터의 회전 성능을 향상시키며, 충격 흡수 및 소음 감소 기능을 통해 운반 작업의 효율성을 극...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
타이어는 캐스터용 액세서리로서 바퀴의 외부에 장착되어 다양한 바닥 표면에서 안정적인 이동성을 제공하는 핵심 부품입니다. 이 액세서리는 캐스터의 회전 성능을 향상시키며, 충격 흡수 및 소음 감소 기능을 통해 운반 작업의 효율성을 극대화합니다. 타이어는 내구성 있는 고무 재질로 제조되어 있으며, 다양한 환경 조건에서 우수한 마찰력과 내마모성을 제공합니다. 캐스터 시스템에 적용되는 타이어는 정밀한 치수 공차를 만족하도록 설계되었으며, 산업용 및 상업용 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료