액세서리 200 mm
타이어
EAN:
4031582413960
제품 번호:
Decke DP 200x50 2PR grau
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
타이어는 캐스터용 액세서리로서 바퀴의 외부에 장착되어 바닥면과의 직접적인 접촉을 통해 마찰력을 제공하고 이동 성능을 결정하는 핵심 부품입니다. 이 액세서리는 다양한 바닥재 위에서 캐스터의 회전 특성과 주행 안정성을 향상시키며, 기...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
타이어는 캐스터용 액세서리로서 바퀴의 외부에 장착되어 바닥면과의 직접적인 접촉을 통해 마찰력을 제공하고 이동 성능을 결정하는 핵심 부품입니다. 이 액세서리는 다양한 바닥재 위에서 캐스터의 회전 특성과 주행 안정성을 향상시키며, 기계적 충격으로부터 휠 림을 보호하는 역할을 합니다. 타이어의 재질, 경도, 두께 등의 사양은 사용 환경, 하중 조건, 이동 거리 등의 운영 요구사항에 따라 선택되어야 하며, 정기적인 마모 점검과 적절한 유지보수를 통해 캐스터 시스템의 최적 성능과 수명을 보장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료