메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
타이어는 캐스터용 액세서리로서 정적 하중 용량 150kg, 동적 하중 용량 75kg을 지원하며 시속 3km/h의 속도에서 안정적인 성능을 제공합니다. 이 제품은 다양한 산업 환경에서 캐스터의 이동성과 하중 지지 능력을 향상시키도록 설계되었으며, 명시된 하중 범위 내에서 최적의 작동을 보장합니다. 정적 및 동적 하중 용량의 차이는 이동 중 안전성을 고려한 설계를 반영하며, 사용자는 작동 조건에 따라 적절한 하중 제한을 준수해야 합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
Buitenband 200x50 2 ply lijnprofiel zwart
EAN
4031582396171
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
3km/h에서의 적재 용량
75 kg
정지 중 하중용량
150 kg
제품명
타이어
전기 전도성
스테인리스
트레드의 경도(A)
64 Shore A
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
다음에 적합
dpr
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴