액세서리 200 mm
타이어
EAN:
4031582396164
제품 번호:
Buitenband 200x50 2 ply lijnprofiel grijs
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 조용한 주행
타이어는 캐스터용 액세서리로서 정적 하중 용량 150kg, 동적 하중 용량 75kg을 지원하며 시속 3km/h의 속도에서 안정적인 성능을 제공합니다. 이 제품은 다양한 산업 환경에서 캐스터의 이동성과 하중 지지 능력을 향상시키도록...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
타이어는 캐스터용 액세서리로서 정적 하중 용량 150kg, 동적 하중 용량 75kg을 지원하며 시속 3km/h의 속도에서 안정적인 성능을 제공합니다. 이 제품은 다양한 산업 환경에서 캐스터의 이동성과 하중 지지 능력을 향상시키도록 설계되었으며, 명시된 하중 범위 내에서 최적의 작동을 보장합니다. 정적 하중 용량은 정지 상태에서의 최대 지지 능력을 나타내고, 동적 하중 용량은 이동 중 안전한 작동을 위한 기준값입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴