메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
튜브는 캐스터용 액세서리로서 정적 하중 용량 150kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 75kg을 갖추고 있습니다. 이 제품은 안정적인 성능과 내구성을 제공하도록 설계되었으며, 다양한 산업 환경에서 캐스터 시스템의 효율적인 작동을 지원합니다. 명시된 하중 용량 범위 내에서 사용할 때 최적의 성능을 발휘하며, 엔지니어링 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 솔루션으로 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
Binnenband 200x50
EAN
4031582328059
핵심 속성
하우징 유형
액세서리
3km/h에서의 적재 용량
75 kg
정지 중 하중용량
150 kg
제품명
튜브
전기 전도성
스테인리스
트레드의 경도(A)
64 Shore A
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
다음에 적합
dpr
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴