더 지속 가능한 미래를 위한 사회적 책임
우리는 최대 98%의 바이오매스 소재로 구성된 캐스터 제품 라인을 개발하며 선구자로서 앞장서고 있다는 것에 자부심을 가지고 있습니다.
진보가 이끄는 지속 가능한 품질
이 획기적인 노력을 통해 탄소 발자국을 무려 60%나 줄일 수 있습니다. 환경 관리를 넘어, 우리는 탁월한 제품 품질 유지를 최우선으로 여깁니다. 당사의 제품은 오래 사용할 수 있도록 설계되어 산업 지속가능성에 크게 기여하고 있습니다.
지속 가능한 품질에 대한 우리의 약속은 생산 공정까지 이어집니다. 효율성을 기본 원칙으로 삼아 낭비를 줄이고 에너지 소비를 절감하고 있습니다. 전 세계 자회사 네트워크 또한 친환경 이니셔티브를 도입했으며, 미국, 덴마크, 남아프리카공화국에 태양광 패널을 광범위하게 설치한 것이 대표적인 사례입니다. 앞으로 더 많은 국가가 동참할 예정입니다. TENTE International 캠퍼스를 예로 들면, 태양광 패널이 모든 차량 충전소에 전력을 공급하며 캠퍼스 전체 전력 소비량의 50%를 차지합니다.
TENTE에서 환경 보호는 모두가 공유하는 책무입니다. 우리는 선례를 만들어 소중한 지구에 지속적인 친환경 발자취를 남기고자 합니다. 현재 우리가 구상하는 모든 솔루션이 사용 중이거나 이미 개발된 것은 아니지만, 환경 보호에 대한 우리의 헌신을 강화하는 새로운 소재와 기술을 지속적으로 도입하는 것이 우리의 궁극적인 목표입니다. 앞으로 더 많은 이니셔티브가 펼쳐질 예정이니 기대해 주시기 바랍니다.