액세서리
소켓
주문 번호:
199009043
EAN:
4031582090161
제품 번호:
Kunststoff Huelse R40-17/11
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
Socket은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓, 정사각형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 전체 높이는 36mm이며, 무게는 0.01kg으로 경량 설계되었습니다. 17mm 직경의 볼트를 사용하여 안정적인 체결이 가능하며, 동적 하중...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Socket은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓, 정사각형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 전체 높이는 36mm이며, 무게는 0.01kg으로 경량 설계되었습니다. 17mm 직경의 볼트를 사용하여 안정적인 체결이 가능하며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원합니다. 컴팩트한 크기와 우수한 하중 지지 능력을 통해 다양한 산업용 캐스터 시스템에 효율적으로 적용할 수 있는 고성능 소켓 액세서리입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
피팅
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료