휠 300 mm
Puretech
주문 번호:
199038262
EAN:
4031582321357
제품 번호:
PVR 300x50-Ø20 HL58
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
Puretech 캐스터 휠은 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 검은색 트레드로 제작된 산업용 휠입니다. 직경 300mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며, 허브 길이는 58mm, 축 구멍 직경은 20mm입니다. 롤러 베어링을 채...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Puretech 캐스터 휠은 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 검은색 트레드로 제작된 산업용 휠입니다. 직경 300mm, 트레드 폭 50mm의 치수를 가지며, 허브 길이는 58mm, 축 구멍 직경은 20mm입니다. 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 하중 용량은 정적 하중 500kg, 동적 하중 250kg(속도 4km/h 기준)으로 설계되어 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료