휠 125 mm
Puretech
주문 번호:
199030824
EAN:
4031582320350
제품 번호:
PIR 125x37-Ø12 HL48
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Puretech 캐스터 휠은 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드로 제작된 고성능 휠입니다. 직경 125mm, 트레드 폭 37mm, 허브 길이 48mm의 치수를 가지며, 축 구멍 직경은 12mm로 설계되었습니calls. ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Puretech 캐스터 휠은 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드로 제작된 고성능 휠입니다. 직경 125mm, 트레드 폭 37mm, 허브 길이 48mm의 치수를 가지며, 축 구멍 직경은 12mm로 설계되었습니calls. 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장하며, 정적 하중 용량 200kg, 동적 하중 용량 100kg(4km/h 속도 기준)의 우수한 내하중 성능을 제공합니다. 산업용 장비 및 운반 기구에 적합한 신뢰성 높은 캐스터 휠로, 다양한 작업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴