메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Puretech 캐스터용 휠은 직경 300mm, 트레드 폭 85mm의 주물 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 적용한 제품입니다. 허브 길이는 90mm이며, 축 구멍 직경은 30mm로 설계되어 정밀 볼 베어링을 장착합니다. 하중 용량은 정적 하중 1600kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 960kg, 6km/h에서 800kg의 하중을 안전하게 처리할 수 있어 산업용 장비 및 중량물 운반용 캐스터에 최적화된 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
FVP 300x85-Ø30 HL90
EAN
4031582319538
S4 자재 번호
199801896
핵심 속성
하우징 유형
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
960 kg
6km/h에서의 적재 용량
800 kg
적재 용량 정적
1600 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
9.8 kg
제품명
Puretech
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
트레드의 경도(A)
67 Shore A
차체 재질
주물
트레드 재질
단단한 고무 검은색
차축 홀 직경
30 mm
허브 길이
90 mm
트레드 폭
85 mm
직경
300 mm
차체 너비
85 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
제트 블랙(유사 RAL9005)
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴