메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Puretech 캐스터 휠은 직경 250mm, 트레드 폭 80mm의 주물 본체와 단단한 고무 검은색 트레드로 구성되어 있으며, 축 구멍 직경 25mm, 허브 길이 90mm의 치수를 가지고 있습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공하며, 정적 하중 용량은 1,350kg이고, 동적 하중 용량은 4km/h에서 810kg, 6km/h에서 675kg을 지원합니다. 산업용 중량물 운반 장비에 적합한 고성능 캐스터 휠로 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
FVP 250x80-Ø25 HL90
EAN
4031582319521
S4 자재 번호
199801212
핵심 속성
하우징 유형
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
810 kg
6km/h에서의 적재 용량
675 kg
적재 용량 정적
1350 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
7.92 kg
제품명
Puretech
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
트레드의 경도(A)
67 Shore A
차체 재질
주물
트레드 재질
단단한 고무 검은색
차축 홀 직경
25 mm
허브 길이
90 mm
트레드 폭
80 mm
직경
250 mm
차체 너비
80 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
제트 블랙(유사 RAL9005)
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴