휠 100 mm
Novatech
주문 번호:
199801297
EAN:
4031582070309
제품 번호:
ITP 100x50-Ø20 HL60
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 캐스터용 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 20mm의 치수를 가지며, 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재로 제작되어 정밀 볼 베어링을 적용했습니다. 이 제품은...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Novatech 캐스터용 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 20mm의 치수를 가지며, 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재로 제작되어 정밀 볼 베어링을 적용했습니다. 이 제품은 정적 하중 용량 1,080kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 540kg, 6km/h 속도에서 430kg까지 견딜 수 있어 산업용 중량물 운반 장비에 최적화된 성능을 제공합니다.