메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Novatech 캐스터용 휠은 직경 150mm, 트레드 폭 60mm의 폴리우레탄 주조 소재로 제작된 산업용 휠입니다. 주물 본체와 정밀 볼 베어링을 적용하여 우수한 내구성을 제공하며, 허브 길이는 60mm, 축 구멍 직경은 20mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 1,600kg을 지원하고, 동적 하중의 경우 4km/h에서 960kg, 6km/h에서 800kg의 하중을 안전하게 처리할 수 있어 다양한 산업 환경에서 신뢰성 있는 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
FTP 150x60-Ø20 HL60
EAN
4031582329490
S4 자재 번호
199801150
Core attributes
하우징 유형
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
960 kg
6km/h에서의 적재 용량
800 kg
적재 용량 정적
1600 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
3.34 kg
제품명
Novatech
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Wheel
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
주물
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
60 mm
트레드 폭
60 mm
직경
150 mm
차체 너비
60 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)
special-features-image