Maxtech
UAR 125x38-Ø12
다운로드
CAD 서비스
There are currently no files available for this product
핵심 속성
| 애플리케이션 | 기계 및 작업장 장비, 멸균, 쇼핑카트, 전문 청소용 카트 |
|---|---|
| 제품명 | Maxtech |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 300 KG |
| 적재 용량 고정 | 600 KG |
| 온도 범위(최소) | -25 °C |
| 온도 범위(최대) | 80 °C |
| 전체 체중 | 0.32 KG |
성능
| 롤 성능 | |
|---|---|
| 움직임 소음 | |
| 감원 | |
| 부식방지 |
휠
| 차체 재질 | 폴리아미드 |
|---|---|
| 트레드 재질 | 폴리우레탄, 주입 |
| 베어링 | 롤러 베어링 |
| 트레드 | 부드러운 트레드 |
| 휠 색상 | 블루 그레이(RAL7031) |
| 휠 직경 | 125 mm |
| 트레드 폭 | 38 mm |
| 차축 홀 직경 | 12 mm |
| 허브 길이 | 44.4 mm |
| 휠 너비 | 38 mm |
| 트레드의 경도(A) | 92 육상 A |
| 트레드의 경도(D) | 42 육상 D |