휠 50 mm
Maxtech
주문 번호:
199008698
EAN:
4031582322835
제품 번호:
UAK 050x20-Ø6,1
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Maxtech 캐스터 휠은 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드로 구성된 고성능 휠입니다. 직경 50mm, 트레드 폭 20mm, 허브 길이 22mm의 컴팩트한 설계로 제작되었으며, 축 구멍 직경은 6mm입니다. 콘 볼 베어링을...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Maxtech 캐스터 휠은 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드로 구성된 고성능 휠입니다. 직경 50mm, 트레드 폭 20mm, 허브 길이 22mm의 컴팩트한 설계로 제작되었으며, 축 구멍 직경은 6mm입니다. 콘 볼 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 정적 하중 용량 100kg, 동적 하중 용량 50kg(3km/h 속도 기준)의 우수한 내하중 성능을 제공합니다. 산업용 장비 및 이동식 기구에 적합한 신뢰성 높은 캐스터 휠로, 내구성과 안정성을 동시에 만족시키는 제품입니다.