휠 300 mm
Elastech
주문 번호:
199834703
EAN:
4031582319781
제품 번호:
IEP 300x55-Ø20 HL66
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 조용한 주행
Elastech 캐스터 휠은 직경 300mm, 트레드 폭 55mm의 탄성 타이어(검은색, 가황) 소재로 제작된 고성능 휠입니다. 알루미늄 본체와 정밀 볼 베어링을 적용하여 우수한 내구성을 제공하며, 허브 길이 66mm, 축 구멍 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Elastech 캐스터 휠은 직경 300mm, 트레드 폭 55mm의 탄성 타이어(검은색, 가황) 소재로 제작된 고성능 휠입니다. 알루미늄 본체와 정밀 볼 베어링을 적용하여 우수한 내구성을 제공하며, 허브 길이 66mm, 축 구멍 직경 20mm의 치수를 갖습니다. 정적 하중 용량은 1200kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 480kg을 지원하여 다양한 산업용 운반 장비에 최적화된 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Wheel
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴