휠 100 mm
Elastech
주문 번호:
199002341
EAN:
4031582319668
제품 번호:
IEP 100x40 HL45 asm.
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 조용한 주행
Elastech 캐스터 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 40mm의 알루미늄 본체로 제작된 산업용 바퀴입니다. 탄성 타이어, 검은색, 가황 소재의 트레드를 적용하여 우수한 접지력과 내구성을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 부...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Elastech 캐스터 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 40mm의 알루미늄 본체로 제작된 산업용 바퀴입니다. 탄성 타이어, 검은색, 가황 소재의 트레드를 적용하여 우수한 접지력과 내구성을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 회전을 보장합니다. 허브 길이는 45mm이고 축 구멍 직경은 8mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴