메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Duratech 캐스터 휠은 직경 150mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 30mm의 치수를 가지고 있습니다. 본 제품은 폴리아미드, 초무거움 소재로 제작된 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재질을 사용하며, 정밀 볼 베어링이 적용되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 4200kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 2520kg, 6km/h 속도에서 2100kg까지 견딜 수 있어 산업용 중장비 운반에 최적화된 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
MOP 150x50-Ø30 HL60
EAN
4031582320022
S4 자재 번호
199801260
핵심 속성
하우징 유형
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
2520 kg
6km/h에서의 적재 용량
2100 kg
적재 용량 정적
4200 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
1.45 kg
제품명
Duratech
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
베어링 유형
6306
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 초무거움
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
30 mm
허브 길이
60 mm
트레드 폭
50 mm
직경
150 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
내추럴 화이트
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴