메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
부싱은 캐스터용 액세서리로서 부싱 줄이기, 사각형 타입의 피팅을 제공합니다. 이 제품은 직경 22mm의 볼트와 호환되도록 설계되었으며, 무게는 0.02kg으로 매우 경량입니다. 캐스터 시스템에서 부싱 역할을 수행하여 회전 부품 간의 마찰을 줄이고 원활한 동작을 보장합니다. 사각형 형태의 피팅 구조는 안정적인 장착과 정확한 위치 고정을 가능하게 하며, 산업용 장비나 이동식 기구에서 캐스터의 성능 최적화에 기여합니다. 컴팩트한 크기와 가벼운 무게로 인해 다양한 응용 분야에서 효율적으로 사용할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
Kunststoff Huelse R48-27 Ø22
EAN
4031582321753
S4 자재 번호
199010350
Core attributes
하우징 유형
액세서리
전체 체중
0.02 kg
제품명
부싱
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
부싱 줄이기, 사각형
볼트 직경
22 mm
볼트 길이
45 mm
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료