휠 108 mm
Basetech
주문 번호:
199030953
EAN:
4031582320794
제품 번호:
POR 108x36-Ø12 HL44,4
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 저마모 바퀴
Basetech 캐스터용 휠은 직경 108mm, 트레드 폭 36mm의 폴리프로필렌 소재로 제작된 산업용 바퀴입니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 설계되어 있습니다. 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Basetech 캐스터용 휠은 직경 108mm, 트레드 폭 36mm의 폴리프로필렌 소재로 제작된 산업용 바퀴입니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 설계되어 있습니다. 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 하중 용량은 정적 하중 320kg, 동적 하중 160kg(속도 4km/h 기준)을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴