インフライトトロリー用車輪とキャスター
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila twinは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、ブレーキ機構付き長方形プレートを装備しています。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用しています。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、コーンボールベアリング、ステンレス仕様のベアリングを内蔵し、直径75mmの設計となっています。全高は103mmで、動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Avianaは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、ブレーキ機構付き長方形プレートを装備しています。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用しており、優れた回転性能を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、ステンレス製コーンボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は102mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有し、機内サービス用トロリーなどの用途に最適化されています。センターロックとトータルロック機能により、必要に応じてキャスターの回転と車輪の転動を確実に固定できる高機能キャスターです。
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Avianaは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、ブレーキ機構付き長方形プレートを装備しています。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用しており、優れた回転性能を提供します。ホイールは、ポリアミド製のボディにポリウレタン樹脂成型のトレッドを組み合わせ、ステンレス製コーンボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は75mm、全高は102mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有し、機内サービス用トロリーなどの用途に最適化されています。センターロックとトータルロック機能により、必要に応じてキャスターの回転と車輪の転動を確実に固定できる高機能キャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila twinトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製ボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径75mmの設計となっています。全高は102mmのコンパクト設計で、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの優れた耐荷重性能を実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイなど、多様な用途に対応する信頼性の高いキャスターソリューションです。