メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Avianaは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、ブレーキ機構付き長方形プレートを装備しています。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用しており、優れた回転性能を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、ステンレス製コーンボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は102mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有し、機内サービス用トロリーなどの用途に最適化されています。センターロックとトータルロック機能により、必要に応じてキャスターの回転と車輪の転動を確実に固定できる高機能キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5976PJE075P54 light Standard 7001
EAN
4031582370966
S4材質番号
990036982
コア属性
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック付き自在キャスター
全幅
69 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
102 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.34 kg
製品名
Aviana
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ブレーキ機構付き長方形プレート
プレート穴径
5.5 mm
プレート穴長(最大)
41 mm
プレート穴長(最小)
51 mm
プレート穴幅(最大)
57 mm
プレート穴幅(最小)
51 mm
プレート長
70 mm
プレート幅
55 mm
ハウジング
色
シルバーグレー(RAL7001)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
54 mm
旋回径
137 mm
オフセット
28 mm
旋回半径
68.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
25 mm
直径
75 mm
ボディ幅
25 mm
ベアリング
コーンボールベアリング、ステンレス
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)

レッドドットデザイン賞

レッドドットデザイン賞

ドイツデザイン賞

ドイツデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
堅牢なハウジング
高負荷・低高さ対応の双輪キャスター
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
認定された難燃性
FAR / JAR 25.853 に準拠した認証
軽量
超軽量構造