Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Zeta stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання та високу довговічність. Колесо має діаметр 200 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, встановлене на роликовому підшипнику з нержавіючої сталі для мінімального опору кочення. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг, що робить цю опору ідеальною для важких промислових застосувань.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
8677UAD200P63
EAN
4031582313758
Номер матеріалу S4
990830196
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
96 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
500 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
400 kg
Статичний Вантажопідйомність
1000 kg
Загальна висота
240 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-30 °C
Загальна вага
3,29 kg
Назва продукту
Zeta stainless
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
74 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
74 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
105 mm
Housing
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал
Нержавіюча сталь, важка
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
96 mm
Поворотне з’єднання
322 mm
Офсет (Зсув)
55 mm
Радіус повороту
161 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
50 mm
Діаметр
200 mm
Ширина тіла
50 mm
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо
Природний білий
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
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
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора 200 mm
Zeta stainless
8670UAD200P63

Поворотний Колісна опора Zeta stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі важкого типу та обладнаний двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, встановлене на роликовому підшипнику з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Опора призначена для використання в промислових умовах, де потрібна висока корозійна стійкість та надійність при інтенсивних навантаженнях.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Zeta stainless
8671UAD200P63

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Zeta stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання та високу довговічність. Колесо діаметром 200 мм має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане роликовим підшипником з нержавіючої сталі для мінімального опору кочення. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості до 4 км/год або 400 кг при швидкості до 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг, що робить цю колісну опору ідеальною для важких промислових застосувань.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 200 mm
Фіксований Колісна опора 200 mm
Zeta stainless
8678UAD200P63

Фіксована колісна опора Zeta stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі, що забезпечує високу стійкість до корозії та механічних навантажень. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане роликовим підшипником з нержавіючої сталі для плавного обертання. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості руху 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг, що робить цю опору ідеальною для важких промислових застосувань.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора 200 mm
Zeta stainless
8670UAD200P63

Поворотний Колісна опора Zeta stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі важкого типу та обладнаний двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, встановлене на роликовому підшипнику з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Опора призначена для використання в промислових умовах, де потрібна висока корозійна стійкість та надійність при інтенсивних навантаженнях.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Zeta stainless
8671UAD200P63

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Zeta stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання та високу довговічність. Колесо діаметром 200 мм має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане роликовим підшипником з нержавіючої сталі для мінімального опору кочення. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості до 4 км/год або 400 кг при швидкості до 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг, що робить цю колісну опору ідеальною для важких промислових застосувань.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 200 mm
Фіксований Колісна опора 200 mm
Zeta stainless
8678UAD200P63

Фіксована колісна опора Zeta stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі, що забезпечує високу стійкість до корозії та механічних навантажень. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане роликовим підшипником з нержавіючої сталі для плавного обертання. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості руху 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг, що робить цю опору ідеальною для важких промислових застосувань.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg