Фіксований Колісна опора 200 mm
Zeta stainless
Номер замовлення:
990830205
EAN:
4031582313895
Номер продукту:
8678UAD200P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Фіксована колісна опора Zeta stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено з ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Zeta stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі, що забезпечує високу стійкість до корозії та механічних навантажень. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане роликовим підшипником з нержавіючої сталі для плавного обертання. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості руху 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг, що робить цю опору ідеальною для важких промислових застосувань.
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
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
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
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників