Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Zeta stainless
Номер замовлення:
990830139
EAN:
4031582313611
Номер продукту:
8671UAD200P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Zeta stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнанн...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Zeta stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання та високу довговічність. Колесо діаметром 200 мм має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане роликовим підшипником з нержавіючої сталі для мінімального опору кочення. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості до 4 км/год або 400 кг при швидкості до 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг, що робить цю колісну опору ідеальною для важких промислових застосувань.
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
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
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
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників