Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383522
Номер продукту:
5087PJM125P30-10
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Galea stainless - поворотний колісна опора із загальне гальмо призначена для професійного використання з кріпленням через отвір ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Galea stainless - поворотний колісна опора із загальне гальмо призначена для професійного використання з кріпленням через отвір під болт. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено поворотним підшипником з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь для забезпечення надійності та довговічності. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, обладнане підшипником ковзання нержавіюча сталь для плавного руху. Загальна висота конструкції становить 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора ідеально підходить для візків для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільців для душу.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу