Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Galea stainless є поворотний колісна опора з блокування напряму, що забезпечує надійне переміщення та фіксацію обладнання. Кріплення здійснюється через отвір під болт, що гарантує міцне з'єднання з основою. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипник ковзання нержавіюча сталь, діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для візків для кейтерингу та системи доставки їжі, стільці для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5081PJM125P30-10
EAN
4031582383461
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
Загальна ширина
66 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
162 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,54 kg
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
10 mm
Housing
Вила Форма
Закрито
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Діаметр ковпачка
59 mm
Поворотне з’єднання
258 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
129 mm
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
Підшипник ковзання Нержавіюча сталь
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
5080PJM125P30-10

Поворотний Колісна опора Galea stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником, що включає дві перегони з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь для забезпечення довговічності та плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку, обладнане підшипником ковзання з нержавіючої сталі, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 162 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Galea stainless
5087PJM125P30-10

Galea stainless - поворотний колісна опора із загальне гальмо призначена для професійного використання з кріпленням через отвір під болт. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено поворотним підшипником з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь для забезпечення надійності та довговічності. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, обладнане підшипником ковзання нержавіюча сталь для плавного руху. Загальна висота конструкції становить 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора ідеально підходить для візків для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільців для душу.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Galea stainless
5080PJM125P30-10

Поворотний Колісна опора Galea stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником, що включає дві перегони з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь для забезпечення довговічності та плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку, обладнане підшипником ковзання з нержавіючої сталі, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 162 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Galea stainless
5087PJM125P30-10

Galea stainless - поворотний колісна опора із загальне гальмо призначена для професійного використання з кріпленням через отвір під болт. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено поворотним підшипником з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь для забезпечення надійності та довговічності. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, обладнане підшипником ковзання нержавіюча сталь для плавного руху. Загальна висота конструкції становить 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора ідеально підходить для візків для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільців для душу.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg