Поворотний Колісна опора 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395570
Номер продукту:
5080PJM125P30-10
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора Galea stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з пол...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Galea stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником, що включає дві перегони з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь для забезпечення довговічності та плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку, обладнане підшипником ковзання з нержавіючої сталі, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 162 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.