Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383782
Номер продукту:
5087PJM100P30-12
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Galea stainless являє собою поворотний колісна опора із загальне гальмо, обладнана отвір під болт для надійного кріплення. Корпу...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Galea stainless являє собою поворотний колісна опора із загальне гальмо, обладнана отвір під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено поворотним підшипником з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипник ковзання нержавіюча сталь, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота опори складає 139 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу