Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383409
Номер продукту:
5081PJM100P30-12
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Galea stainless є поворотний колісна опора з блокування напряму, що забезпечує надійне переміщення та фіксацію обладнання. Кріпл...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Galea stainless є поворотний колісна опора з блокування напряму, що забезпечує надійне переміщення та фіксацію обладнання. Кріплення здійснюється через отвір під болт, що гарантує міцне з'єднання з основою. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку, діаметром 100 мм, та підшипник ковзання нержавіюча сталь для безшумної роботи. Загальна висота конструкції становить 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для візків для кейтерингу та системи доставки їжі, стільці для душу.