Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Galea stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, забезпечуючи плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку та підшипник ковзання нержавіюча сталь, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 139 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5080PJM100P30-12
EAN
4031582395631
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
66 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
139 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,42 kg
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
12 mm
Housing
Вила Форма
Закрито
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Діаметр ковпачка
59 mm
Поворотне з’єднання
180 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
90 mm
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
Підшипник ковзання Нержавіюча сталь
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
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea stainless
5081PJM100P30-12

Galea stainless є поворотний колісна опора з блокування напряму, що забезпечує надійне переміщення та фіксацію обладнання. Кріплення здійснюється через отвір під болт, що гарантує міцне з'єднання з основою. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку, діаметром 100 мм, та підшипник ковзання нержавіюча сталь для безшумної роботи. Загальна висота конструкції становить 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для візків для кейтерингу та системи доставки їжі, стільці для душу.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea stainless
5087PJM100P30-12

Galea stainless являє собою поворотний колісна опора із загальне гальмо, обладнана отвір під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено поворотним підшипником з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипник ковзання нержавіюча сталь, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота опори складає 139 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea stainless
5081PJM100P30-12

Galea stainless є поворотний колісна опора з блокування напряму, що забезпечує надійне переміщення та фіксацію обладнання. Кріплення здійснюється через отвір під болт, що гарантує міцне з'єднання з основою. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку, діаметром 100 мм, та підшипник ковзання нержавіюча сталь для безшумної роботи. Загальна висота конструкції становить 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для візків для кейтерингу та системи доставки їжі, стільці для душу.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea stainless
5087PJM100P30-12

Galea stainless являє собою поворотний колісна опора із загальне гальмо, обладнана отвір під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено поворотним підшипником з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипник ковзання нержавіюча сталь, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота опори складає 139 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg