Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Linea з прямокутною пластиною призначена для професійного використання в медичних та офісних застосуваннях. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини для надійної фіксації. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом, протектор з інжекційного електричного поліуретану та прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 148 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 130 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Колісна опора ідеально підходить для медичного обладнання, офісних меблів, візків та спеціалізованих пристроїв.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5947XSC125P50 RAL9002
EAN
4031582353167
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
130 kg
Статичний Вантажопідйомність
260 kg
Загальна висота
148 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Housing
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
258 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
129 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
20 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award

special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea призначений для використання з роликовими опорами та забезпечує додаткову функціональність системи. Цей компонент розроблений для покращення експлуатаційних характеристик роликових механізмів і може застосовуватися в різних промислових та комерційних застосуваннях, де потрібна надійна та ефективна робота роликових систем.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Linea
5940XSC125P50 RAL9002

Поворотний Колісна опора Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з поліуретану інжекційного електричного типу, що забезпечує відмінне зчеплення та антистатичні властивості. Колесо обертається на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 146 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 110 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 220 кг. Призначена для медичного обладнання, офісних меблів та спеціалізованих візків.

125 mm
146 mm
110 kg
125 mm
146 mm
110 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Linea
5941XSC125P50 RAL9002

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з поліуретану інжекційного електричного типу, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 148 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, каретки для кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні візки, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 125 mm
Linea
594CXSC125P50 RAL9002

Поворотний Колісна опора з комбінованим замком Linea оснащена прямокутною пластиною для кріплення, при цьому ліжки, які можна мити, повинні бути герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 148 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 110 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 220 кг, що забезпечує надійну роботу в медичному обладнанні та спеціалізованих візках.

125 mm
148 mm
110 kg
125 mm
148 mm
110 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Linea
5940XSC125P50 RAL9002

Поворотний Колісна опора Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з поліуретану інжекційного електричного типу, що забезпечує відмінне зчеплення та антистатичні властивості. Колесо обертається на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 146 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 110 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 220 кг. Призначена для медичного обладнання, офісних меблів та спеціалізованих візків.

125 mm
146 mm
110 kg
125 mm
146 mm
110 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Linea
5941XSC125P50 RAL9002

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з поліуретану інжекційного електричного типу, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 148 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, каретки для кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні візки, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 125 mm
Linea
594CXSC125P50 RAL9002

Поворотний Колісна опора з комбінованим замком Linea оснащена прямокутною пластиною для кріплення, при цьому ліжки, які можна мити, повинні бути герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 148 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 110 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 220 кг, що забезпечує надійну роботу в медичному обладнанні та спеціалізованих візках.

125 mm
148 mm
110 kg
125 mm
148 mm
110 kg