Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з поліуретану інжекційного електричного типу, що забезпечує відмінне зчеплення та антистатичні властивості. Колесо обертається на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 146 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 110 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 220 кг. Призначена для медичного обладнання, офісних меблів та спеціалізованих візків.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5940XSC125P50 RAL9002
EAN
4031582353006
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
110 kg
Статичний Вантажопідйомність
220 kg
Загальна висота
146 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
218 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
109 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
20 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
20 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Колір Протектор
Срібно-сірий (RAL7015)
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7015)
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Linea
5941XSC125P50 RAL9002

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з поліуретану інжекційного електричного типу, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 148 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, каретки для кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні візки, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 125 mm
Linea
594CXSC125P50 RAL9002

Linea — поворотна колісна опора з комбінованим замком, обладнана прямокутною пластиною для кріплення, призначена для використання в медичних та промислових застосуваннях. Пластина для кріплення повинна бути герметично виробленою лікарняним лікарняним ліжком у зоні налаштування, що забезпечує надійність у чутливих середовищах. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має тіло з електрично струмопровідного поліаміду та протектор з інжекційного електричного поліуретану, що забезпечує стійкість до електростатичного розряду. Підшипник колеса виконаний з прецизійної кульки з нержавіючої сталі, що гарантує довговічність та надійність у довгостроковому використанні. Загальна висота опори становить 148 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 220 кг та динамічне навантаження до 110 кг при швидкості руху 3 км/год. Linea застосовується у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, ліжках для огляду, візках для кейтерингу, комп'ютерах на колесах, діалізних візках, лікарнях, медичних візках, мобілізації, будинках для людей похилого віку, медсестринських візках, офісних меблях, пацієнтських підіймачах, креслах-реклайнерах, хірургічних роботах, процедурних креслах, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних прибиральних візках.

125 mm
148 mm
110 kg
125 mm
148 mm
110 kg