Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 125 mm
Linea
Номер продукту:
594CXSC125P50 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Linea — поворотна колісна опора з комбінованим замком, обладнана прямокутною пластиною для кріплення, призначена для використанн...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Linea — поворотна колісна опора з комбінованим замком, обладнана прямокутною пластиною для кріплення, призначена для використання в медичних та промислових застосуваннях. Пластина для кріплення повинна бути герметично виробленою лікарняним лікарняним ліжком у зоні налаштування, що забезпечує надійність у чутливих середовищах. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має тіло з електрично струмопровідного поліаміду та протектор з інжекційного електричного поліуретану, що забезпечує стійкість до електростатичного розряду. Підшипник колеса виконаний з прецизійної кульки з нержавіючої сталі, що гарантує довговічність та надійність у довгостроковому використанні. Загальна висота опори становить 148 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 220 кг та динамічне навантаження до 110 кг при швидкості руху 3 км/год. Linea застосовується у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, ліжках для огляду, візках для кейтерингу, комп'ютерах на колесах, діалізних візках, лікарнях, медичних візках, мобілізації, будинках для людей похилого віку, медсестринських візках, офісних меблях, пацієнтських підіймачах, креслах-реклайнерах, хірургічних роботах, процедурних креслах, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних прибиральних візках.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк