Поворотний Колісна опора 125 mm
Linea
Номер замовлення:
990770658
EAN:
4031582351880
Номер продукту:
5940XSP125P30-11 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотна колісна опора Linea оснащена отвором під болт для надійного кріплення до конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора Linea оснащена отвором під болт для надійного кріплення до конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду та забезпечує електричну провідність, а також містить прецизійний кульковий підшипник для плавного повороту. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником та має протектор з поліуретану з інжекційним електричним покриттям, що забезпечує надійне зчеплення та електричну провідність. Загальна висота опори становить 143 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 260 кг та динамічне навантаження до 130 кг при швидкості руху 3 км/год. Ця колісна опора призначена для використання у медичних візках для анестезіології, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ та рентгенівських апаратах, ліжках для огляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, ліках, візках для ліків, мобілізації та спеціальних потребах, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, офісних меблях, підіймачах для пацієнтів, крісла-реклайнерах, хірургічних роботах, крісла для процедур, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк