Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Linea є поворотною колісною опорою з комбінованим замком, призначеною для застосування в медичних, офісних та промислових меблях і обладнанні, яка поєднує надійне кріплення з плавним пересуванням. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, що забезпечує просту та міцну фіксацію опори до основи виробу. Корпус опори виготовлено з поліаміду, який має електричну стругопровідність, що дозволяє відводити статичну електрику від виробу. Поворотна частина опори оснащена прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує точний, легкий і стабільний поворот колеса навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 125 мм і виготовлене з поліуретану з інженерним електричним протектором, що поєднує тихий хід, зносостійкість та відведення електричного заряду. Загальна висота опори становить 143 мм, що враховується під час проєктування посадкових місць та визначення робочого просвіту виробу. Статичне навантаження на одну опору становить 260 кг, а динамічне навантаження при швидкості руху 3 км/год дорівнює 130 кг, що необхідно враховувати при розрахунку сумарної вантажопідйомності конструкції.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
594CXSP125P30-11 RAL9002
EAN
4031582378443
Основні атрибути
Сертифікація
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Тип
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
130 kg
Статичний Вантажопідйомність
260 kg
Загальна висота
143 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,01 kg
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
11 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
258 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
129 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
20 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award

special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Linea
5941XSP125P30-11 RAL9002

Linea є поворотною колісною опорою з блокуванням напрямку, яка належить до категорії поворотних коліщат для медичного, меблевого та промислового обладнання і призначена для забезпечення стабільного та керованого переміщення. Кріплення виконано у вигляді відвору під болт, що дозволяє надійно зафіксувати опору на несучій конструкції та забезпечити її міцне з'єднання з корпусом виробу. Корпус опори виготовлений з поліаміду та має вбудований прецизійний кульковий підшипник, який забезпечує плавне обертання навколо вертикальної осі та знижує опір під час повороту. Колесо діаметром 125 мм має протектор із поліуретану з інжекційним електричним покриттям, що забезпечує зчеплення з поверхнею, зниження шуму під час руху та відвід статичної електрики. Загальна висота опори становить 143 мм, що необхідно враховувати при проєктуванні посадкового місця та визначенні висоти готового виробу. Статичне навантаження опори складає 260 кг, тоді як динамічне навантаження становить 130 кг за швидкості руху 3 км/год. Наведені значення слід враховувати при розрахунку загальної маси конструкції та кількості опор.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg