Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Linea
EAN:
4031582351965
Номер продукту:
5941XSP125P30-11 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Linea є поворотною колісною опорою з блокуванням напрямку, яка належить до категорії поворотних коліщат для медичного, меблевого...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Linea є поворотною колісною опорою з блокуванням напрямку, яка належить до категорії поворотних коліщат для медичного, меблевого та промислового обладнання і призначена для забезпечення стабільного та керованого переміщення. Кріплення виконано у вигляді відвору під болт, що дозволяє надійно зафіксувати опору на несучій конструкції та забезпечити її міцне з'єднання з корпусом виробу. Корпус опори виготовлений з поліаміду та має вбудований прецизійний кульковий підшипник, який забезпечує плавне обертання навколо вертикальної осі та знижує опір під час повороту. Колесо діаметром 125 мм має протектор із поліуретану з інжекційним електричним покриттям, що забезпечує зчеплення з поверхнею, зниження шуму під час руху та відвід статичної електрики. Загальна висота опори становить 143 мм, що необхідно враховувати при проєктуванні посадкового місця та визначенні висоти готового виробу. Статичне навантаження опори складає 260 кг, тоді як динамічне навантаження становить 130 кг за швидкості руху 3 км/год. Наведені значення слід враховувати при розрахунку загальної маси конструкції та кількості опор.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк