Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Linea safety являє собою систему автоматичного блокування з глухим отвором для з'єднання B10. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено стрижнем для обертання з примусом до вивільнення 23 Н та довжиною пружинного удару 8 мм. Колесо має корпус з поліаміду, протектор з інжекційного поліуретану та прецизійний кульковий підшипник, діаметр колеса становить 75 мм. Загальна висота конструкції складає 75,5 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Система призначена для використання на візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентген-обладнанні, ліжках для догляду, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, медіа-меблях, візках для ліків, обладнанні для мобілізації та спеціальних потреб, медсестринських візках, ультразвукових апаратах та вентиляторах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
592DUAP075L51-10 RAL9002
EAN
4031582358252
Основні атрибути
Тип
Система автоматичного блокування
Загальна ширина
55 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
75,5 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,18 kg
Назва продукту
Linea safety
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Підказка
Примус до вивільнення 23 Н та довжина пружинного удару 8 мм.
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
30 mm
Поворотне з’єднання
132 mm
Офсет (Зсув)
23 mm
Радіус повороту
66 mm
Колесо
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
15 mm
Діаметр
75 mm
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
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
Надійний замок
Починає рух лише тоді, коли користувач активує важіль або ручку. Небажаний рух ефективно запобігається
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
Ефективна робота
Центральне блокування одним натисканням кнопки для максимального комфорту
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора 75 mm
Linea light
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002

Linea light — поворотна колісна опора з глухим отвором для з'єднання B10 призначена для застосування в медичному обладнанні та промислових системах. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний стрижнем обертання, що забезпечує плавне та надійне функціонування в різних умовах експлуатації. Колесо діаметром 75 мм виконане з інжекційного поліуретану з протектором, що гарантує оптимальне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує легкість обертання та мінімізує тертя. Загальна висота опори становить 75,5 мм, що дозволяє компактно інтегрувати її в конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Linea light широко застосовується у візках для анестезії, приліжкових тумбочках, медичному обладнанні типу С-дуг та КТ-сканерів, візках для кейтерингу, комп'ютерах на колесах, діалізних візках, медичних меблях, лікарнях, офісних меблях та професійних прибиральних системах.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

Linea light — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса, призначена для широкого спектру медичних та промислових застосувань, включаючи візки для анестезіології, приліжкові тумбочки, медичні сканери та рентгенівське обладнання, візки для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, меблі, лікарні, медіа-меблі, візки для ліків, установи для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, офісні меблі, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання. Опора оснащена глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до мобільних конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду з обертаючим стрижневим підшипником, що гарантує плавне та безперебійне обертання. Колесо діаметром 75 мм має тредову поверхню з інжекційного поліуретану та корпус з поліаміду, оснащене прецизійним кульковим підшипником для оптимальної продуктивності. Загальна висота опори становить 75,5 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її ідеальним рішенням для мобільних медичних та комерційних застосувань.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg