Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Linea light
Номер замовлення:
990770570
EAN:
4031582353389
Номер продукту:
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Linea light — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса, призначена для широкого спектру медичних та промислових застос...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Linea light — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса, призначена для широкого спектру медичних та промислових застосувань, включаючи візки для анестезіології, приліжкові тумбочки, медичні сканери та рентгенівське обладнання, візки для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, меблі, лікарні, медіа-меблі, візки для ліків, установи для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, офісні меблі, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання. Опора оснащена глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до мобільних конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду з обертаючим стрижневим підшипником, що гарантує плавне та безперебійне обертання. Колесо діаметром 75 мм має тредову поверхню з інжекційного поліуретану та корпус з поліаміду, оснащене прецизійним кульковим підшипником для оптимальної продуктивності. Загальна висота опори становить 75,5 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її ідеальним рішенням для мобільних медичних та комерційних застосувань.
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
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми