Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Linea light — поворотна колісна опора з глухим отвором для з'єднання B10 призначена для застосування в медичному обладнанні та промислових системах. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний стрижнем обертання, що забезпечує плавне та надійне функціонування в різних умовах експлуатації. Колесо діаметром 75 мм виконане з інжекційного поліуретану з протектором, що гарантує оптимальне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує легкість обертання та мінімізує тертя. Загальна висота опори становить 75,5 мм, що дозволяє компактно інтегрувати її в конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Linea light широко застосовується у візках для анестезії, приліжкових тумбочках, медичному обладнанні типу С-дуг та КТ-сканерів, візках для кейтерингу, комп'ютерах на колесах, діалізних візках, медичних меблях, лікарнях, офісних меблях та професійних прибиральних системах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002
EAN
4031582353365
Номер матеріалу S4
990770568
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
55 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
75,5 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,18 kg
Назва продукту
Linea light
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
30 mm
Поворотне з’єднання
130 mm
Офсет (Зсув)
23 mm
Радіус повороту
65 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
15 mm
Діаметр
75 mm
Ширина тіла
15 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Колір Протектор
Срібно-сірий (RAL7015)
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7015)

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

Linea light є поворотною колісною опорою з гальмом колеса, призначеною для застосування в медичному обладнанні, меблях, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, ультразвукових апаратах, вентиляторах і професійних візках для приладів. Фітинг виконано у вигляді глухого отвору для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення опори до конструкції виробу. Корпус складається зі стрижня з функцією обертання, виготовленого з поліаміду, що забезпечує стабільну роботу опори під час руху та повороту. Колесо діаметром 75 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, протектор виготовлено з поліуретану інжекційного типу, а тіло колеса виконано з поліаміду. Загальна висота виробу становить 75,5 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год. Конструкція забезпечує плавне переміщення та стабільну роботу в умовах експлуатації в медичних і офісних приміщеннях.

75 mm
75,5 mm
100 kg
75 mm
75,5 mm
100 kg