Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403893
Номер продукту:
5925UAI065L51-10 KICK PEDAL
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Linea light — поворотна колісна опора за допомогою гальмо колеса, обладнана глухим отвором для з'єднання B10, призначена для зас...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Linea light — поворотна колісна опора за допомогою гальмо колеса, обладнана глухим отвором для з'єднання B10, призначена для застосування в медичних та промислових установках. Корпус виготовлено з поліаміду з обертальним стрижнем у вигляді поворотного механізму, що забезпечує плавне та надійне функціонування. Колесо діаметром 65 мм виготовлено з інжекційного поліуретану з протектором, що забезпечує оптимальне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане підшипником ковзання із розпірною трубкою, яка гарантує стабільну роботу та зменшує вібрацію під час експлуатації. Загальна висота опори становить 68 мм, що дозволяє компактно інтегрувати її в різні конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 120 кг та динамічне навантаження до 60 кг при швидкості руху 3 км/год. Linea light застосовується у візках для анестезії, приліжкових тумбочках, медичному обладнанні включаючи С-дуги, КТ-сканери, МРТ та рентгенівські апарати, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, меблях, лікарнях, медіа-меблях, візках для ліків, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, офісних меблях, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.