Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Linea light — поворотна колісна опора з глухим отвором для з'єднання B10 призначена для широкого спектра медичного та промислового обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду, що забезпечує надійність та довговічність конструкції, а стрижень обертання також виконано з поліаміду для оптимальної функціональності. Колесо діаметром 65 мм оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що гарантує плавне та безшумне обертання. Протектор колеса виготовлено з інжекційного поліуретану, який забезпечує відмінну зносостійкість та адгезію до різних поверхонь. Загальна висота опори становить 68 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в конструкції обладнання з обмеженим простором. Опора розраховується на статичне навантаження до 120 кг та динамічне навантаження до 60 кг при швидкості руху 3 км/год. Linea light широко застосовується у візках для анестезіології, приліжкових тумбочках, медичних сканерах та апаратах МРТ, візках для кейтерингу, комп'ютерах на колесах, діалізних візках, медичних меблях, лікарнях, медіа-меблях, медсестринських візках, офісних меблях, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5920UAI065L51-10
EAN
4031582403909
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
46 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
60 kg
Статичний Вантажопідйомність
120 kg
Загальна висота
68 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,1 kg
Назва продукту
Linea light
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
23 mm
Поворотне з’єднання
112 mm
Радіус повороту
56 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
13,9 mm
Діаметр
65 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
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
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10

Linea light — поворотна колісна опора за допомогою гальмо колеса, обладнана глухим отвором для з'єднання B10, призначена для застосування в медичному та промисловому обладнанні. Корпус виготовлено з поліаміду з обертальним стрижнем у вигляді поворотного підшипника, що забезпечує плавне та надійне обертання. Колесо діаметром 65 мм виготовлено з інжекційного поліуретану з протектором, встановлене на підшипнику ковзання із розпірною трубкою, що гарантує довготривалу експлуатацію та стійкість до навантажень. Загальна висота опори становить 68 мм, що дозволяє компактно інтегрувати її в конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 120 кг та динамічне навантаження до 60 кг при швидкості руху 3 км/год. Продукт призначений для використання у візках для анестезії, приліжкових тумбочках, медичному обладнанні типу С-дуг, КТ-сканерів, МРТ та рентгенівських апаратів, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, меблях, лікарнях, медіа-меблях, візках для ліків, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, офісних меблях, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10 KICK PEDAL

Linea light — поворотна колісна опора за допомогою гальмо колеса, обладнана глухим отвором для з'єднання B10, призначена для застосування в медичних та промислових установках. Корпус виготовлено з поліаміду з обертальним стрижнем у вигляді поворотного механізму, що забезпечує плавне та надійне функціонування. Колесо діаметром 65 мм виготовлено з інжекційного поліуретану з протектором, що забезпечує оптимальне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане підшипником ковзання із розпірною трубкою, яка гарантує стабільну роботу та зменшує вібрацію під час експлуатації. Загальна висота опори становить 68 мм, що дозволяє компактно інтегрувати її в різні конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 120 кг та динамічне навантаження до 60 кг при швидкості руху 3 км/год. Linea light застосовується у візках для анестезії, приліжкових тумбочках, медичному обладнанні включаючи С-дуги, КТ-сканери, МРТ та рентгенівські апарати, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, меблях, лікарнях, медіа-меблях, візках для ліків, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, офісних меблях, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg