Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403886
Номер продукту:
5925UAI065L51-10
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Linea light — поворотна колісна опора за допомогою гальмо колеса, обладнана глухим отвором для з'єднання B10, призначена для зас...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Linea light — поворотна колісна опора за допомогою гальмо колеса, обладнана глухим отвором для з'єднання B10, призначена для застосування в медичному та промисловому обладнанні. Корпус виготовлено з поліаміду з обертальним стрижнем у вигляді поворотного підшипника, що забезпечує плавне та надійне обертання. Колесо діаметром 65 мм виготовлено з інжекційного поліуретану з протектором, встановлене на підшипнику ковзання із розпірною трубкою, що гарантує довготривалу експлуатацію та стійкість до навантажень. Загальна висота опори становить 68 мм, що дозволяє компактно інтегрувати її в конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 120 кг та динамічне навантаження до 60 кг при швидкості руху 3 км/год. Продукт призначений для використання у візках для анестезії, приліжкових тумбочках, медичному обладнанні типу С-дуг, КТ-сканерів, МРТ та рентгенівських апаратів, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, меблях, лікарнях, медіа-меблях, візках для ліків, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, офісних меблях, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.