Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Linea light — поворотна колісна опора з глухим отвором для з'єднання B10 призначена для широкого спектру медичного та промислового обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з використанням стриженя обертання, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 75 мм оснащено інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, що гарантує плавне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 75,5 мм, що дозволяє компактно інтегрувати її в конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Linea light застосовується у візках для анестезіології, приліжкових тумбочках, медичних сканерах та апаратах МРТ, рентгенівському обладнанні, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютерах на колесах, діалізних візках, медичних меблях, лікарнях, медіа-меблях, лікарських візках, установах для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, офісних меблях, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5920UAP075L51-10 7001/7015/7001
EAN
4031582357677
Номер матеріалу S4
990770569
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
55 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
75,5 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,18 kg
Назва продукту
Linea light
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Колір
Срібно-сірий (RAL7001)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
30 mm
Поворотне з’єднання
130 mm
Офсет (Зсув)
23 mm
Радіус повороту
65 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
15 mm
Діаметр
75 mm
Ширина тіла
15 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Колір Протектор
Срібно-сірий (RAL7015)
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7015)
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
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015

Linea light — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса, призначена для широкого спектру медичних та промислових застосувань, включаючи візки для анестезіології, приліжкові тумбочки, медичні сканери та рентгенівське обладнання, візки для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, меблі, лікарні, медіа-меблі, візки для ліків, установи для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, офісні меблі, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання. Опора комплектується глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до мобільного обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений стрижнем обертання, що гарантує плавне повертання та довговічність конструкції. Колесо діаметром 75 мм має тіло з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, забезпечуючи оптимальне зчеплення та зносостійкість. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує легкість обертання та надійність роботи. Загальна висота опори становить 75,5 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє використовувати її в найбільш вимогливих умовах медичних та промислових середовищ.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg
Система автоматичного блокування 75 mm
Linea safety
592DUAP075L51-10 7001/7015

Linea safety — система автоматичного блокування призначена для медичного та спеціалізованого обладнання. Вироб комплектується глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до мобільних конструкцій. Корпус виготовлено з поліаміду з встановленим стрижнем обертання, який дозволяє вільне повертання колеса. Конструкція корпусу розрахована до вивільнення 23 Н та довжини пружинного удару 8 мм, що гарантує безпечну експлуатацію в медичних закладах. Колесо діаметром 75 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником для плавного ходу та мінімізації шуму. Протектор колеса виготовлено з інжекційного поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення з підлогою та стійкість до зносу. Тіло колеса виконано з поліаміду, що гарантує легкість та довговічність. Загальна висота виробу становить 75,5 мм. Вироб розраховано на статичне навантаження 200 кг та динамічне навантаження 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Linea safety застосовується для візків анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівського обладнання, ліжок для огляду, комп'ютерів на колесах, візків для діалізу, медіа-меблів, візків для ліків, мобілізації та спеціальних потреб, медсестринських візків, ультразвукових апаратів та вентиляторів.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg