Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Linea safety є системою автоматичного блокування, призначеною для надійної фіксації конструкції в заданому положенні. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з’єднання B10, яке використовується для візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівського обладнання, ліжок для догляду та лікарів, медіа-меблів, мобілізаційних засобів, медсестринських візків, ультразвукових апаратів і вентиляторів. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено поворотною опорою типу стрижень із можливістю обертання. Примус до вивільнення становить 23 Н, а довжина пружинного удару складає 8 мм. Колесо діаметром 75 мм має прецизійний кульковий підшипник, протектор виготовлено з поліуретану, інжекційного типу, а тіло колеса виконано з поліаміду. Загальна висота виробу становить 75,5 мм. Статичне навантаження становить до 200 кг, а динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
592DUAP075L51-10 7001/7015
EAN
4031582378269
Номер матеріалу S4
990771095
Основні атрибути
Тип
Система автоматичного блокування
Загальна ширина
55 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
75,5 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,19 kg
Назва продукту
Linea safety
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Колір
Срібно-сірий (RAL7001)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Підказка
Примус до вивільнення 23 Н та довжина пружинного удару 8 мм.
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
30 mm
Поворотне з’єднання
130 mm
Офсет (Зсув)
23 mm
Радіус повороту
65 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
15 mm
Діаметр
75 mm
Ширина тіла
15 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Колір Протектор
Срібно-сірий (RAL7015)
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7015)

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
Надійний замок
Починає рух лише тоді, коли користувач активує важіль або ручку. Небажаний рух ефективно запобігається
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Ефективна робота
Центральне блокування одним натисканням кнопки для максимального комфорту
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015

Linea light — це поворотна колісна опора з гальмівним механізмом, призначена для використання за допомогою гальмівного колеса (тип: Поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса), що забезпечує фіксацію та керованість обладнання під час переміщення. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з’єднання B10, що дозволяє надійно встановлювати опору на раму або корпус виробу без використання додаткових перехідників. Корпус опори складається зі стрижня, обертання якого забезпечує вільне поворотне рухання навколо вертикальної осі, а сам корпус виготовлений з поліаміду, який поєднує невелику масу, стійкість до механічних навантажень і корозії. Колесо має діаметр 75 мм і оснащене профілюваним протектором із поліуретану, ін’єкційного типу, що забезпечує плавний хід, зчеплення з поверхнею та зниження шуму й вібрацій; обід колеса виготовлено з поліаміду, а маточина встановлена на прецизійний кульковий підшипник, що знижує опір обертанню та подовжує термін служби вузла. Загальна висота опори становить 75,5 мм, що дозволяє використовувати її в обмежених за висотою конструкціях. Статичне навантаження, яке може витримувати опора, становить 200 кг, а динамічне навантаження при русі зі швидкістю 3 км/год — 100 кг. Опора призначена для використання у візках для анестезії, приліжкових тумбочках, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, комп’ютерах на колесах, візках для діалізу, меблях, офісних меблях, ультразвукових апаратах, вентиляторах, медсестринських візках, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, а також у професійних візках для прибирання.

75 mm
75,5 mm
100 kg
75 mm
75,5 mm
100 kg