Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Linea light — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса, призначена для широкого спектру медичних та промислових застосувань, включаючи візки для анестезіології, приліжкові тумбочки, медичні сканери та рентгенівське обладнання, візки для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, меблі, лікарні, медіа-меблі, візки для ліків, установи для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, офісні меблі, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання. Опора комплектується глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до мобільного обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений стрижнем обертання, що гарантує плавне повертання та довговічність конструкції. Колесо діаметром 75 мм має тіло з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, забезпечуючи оптимальне зчеплення та зносостійкість. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує легкість обертання та надійність роботи. Загальна висота опори становить 75,5 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє використовувати її в найбільш вимогливих умовах медичних та промислових середовищ.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015
EAN
4031582357684
Номер матеріалу S4
990770571
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Загальна ширина
55 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
75,5 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,2 kg
Назва продукту
Linea light
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Колір
Срібно-сірий (RAL7001)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
30 mm
Поворотне з’єднання
162 mm
Офсет (Зсув)
23 mm
Радіус повороту
81 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
15 mm
Діаметр
75 mm
Ширина тіла
15 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Колір Протектор
Срібно-сірий (RAL7015)
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7015)

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Система автоматичного блокування 75 mm
Linea safety
592DUAP075L51-10 7001/7015

Linea safety — система автоматичного блокування призначена для медичного та спеціалізованого обладнання. Вироб комплектується глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до мобільних конструкцій. Корпус виготовлено з поліаміду з встановленим стрижнем обертання, який дозволяє вільне повертання колеса. Конструкція корпусу розрахована до вивільнення 23 Н та довжини пружинного удару 8 мм, що гарантує безпечну експлуатацію в медичних закладах. Колесо діаметром 75 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником для плавного ходу та мінімізації шуму. Протектор колеса виготовлено з інжекційного поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення з підлогою та стійкість до зносу. Тіло колеса виконано з поліаміду, що гарантує легкість та довговічність. Загальна висота виробу становить 75,5 мм. Вироб розраховано на статичне навантаження 200 кг та динамічне навантаження 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Linea safety застосовується для візків анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівського обладнання, ліжок для огляду, комп'ютерів на колесах, візків для діалізу, медіа-меблів, візків для ліків, мобілізації та спеціальних потреб, медсестринських візків, ультразвукових апаратів та вентиляторів.

75 mm
75,5 mm
100 kg
75 mm
75,5 mm
100 kg