Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Levina
Номер замовлення:
990037253
EAN:
4031582369007
Номер продукту:
5377PJP100R05-18x62 M8/19 7001/3000
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Levina оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлений з полі...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Levina оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний двома м'ячі перегони для плавного обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником для безшумної роботи. Загальна висота конструкції становить 137 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, візках різного призначення, меблях та промисловому устаткуванні, де потрібна висока маневреність та надійність.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Універсальна нагорода за Дизайн
Універсальна нагорода за Дизайн
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Спеціальні функції