Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Levina
EAN:
4031582358711
Номер продукту:
5371PJP100R05-18x62
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Levina оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з по...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Levina оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячами перегони для плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що забезпечує тихий хід та стійкість до зносу. Колесо діаметром 100 мм встановлено на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Загальна висота конструкції становить 137 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Опора призначена для медичного обладнання, візків різного призначення, меблів та професійних систем.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Універсальна нагорода за Дизайн
Універсальна нагорода за Дизайн
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Спеціальні функції