Поворотний Колісна опора 100 mm
Levina
Номер замовлення:
990037001
EAN:
4031582347548
Номер продукту:
5370PJP100R05-18x62 M8/19 7001
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора Levina оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним п...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Levina оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику діаметром 100 мм. Загальна висота конструкції становить 137 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, візки для кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні апарати, а також у лікарнях, будинках для людей похилого віку, торгових меблях та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Універсальна нагорода за Дизайн
Універсальна нагорода за Дизайн
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Спеціальні функції